norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Brida de apriete redonda de acero templado y revenido.
Tornillo de cabeza cilíndrica de acero.
Versión:Brida de apriete redonda bruñida.
Tornillo de cabeza cilíndrica con clase de resistencia 10.9.
Indicación:Para sujetar piezas de trabajo redondas de 30–200 mm de diámetro. Se fija directamente en la mordaza de sujeción estándar o en la mordaza de sujeción bruta.Accesorios:Pernos de sujeción 41060Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41055 Brida de apriete redonda 220 kB

Planos

Brida de apriete redonda

Selección/filtro de artículos

Referencia

Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
41055-135010Cada dispositivo de sujeción de 3 y 5 ejes  131.15 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83