Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
04524

Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
  • Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
  • Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
DescripciónMaterial:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos y de color negro.Indicación:La peculiaridad de esta mordaza de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado. Esta sobremedida de longitud hace que se puedan integrar las formas adaptadas a la forma geométrica de la pieza de trabajo. Además, este producto es ideal para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.

Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo:
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico

Planos

Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

A
mín.
A
máx.
BCEF
Tornillo de cabeza cilíndrica
DIN 6912
Fuerza de sujeción
kN
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
04524-3108Estrecho36,539,524152M8x251119 87,83 €
04524-3110Estrecho424728193,5M10x251537 116,21 €
04524-3112Estrecho5459,530223,5M12x402365 125,67 €
04524-3116Estrecho657240294M16x6038160 181,06 €
04524-3208Ancho36,539,530152M8x251119 109,43 €
04524-3210Ancho424738193,5M10x251537 133,77 €
04524-3212Ancho5459,548223,5M12x402365 156,73 €
04524-3216Ancho657248294M16x6038160 201,33 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40