Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma A Tamaño de sistema 80 mm
41200_A

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma A Tamaño de sistema 80...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma A Tamaño de sistema 80 mm
  • Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma A Tamaño de sistema 80 mm
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNI lock de 5 ejes se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesa de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 40/50 mm, tamaño de sistema M12. Adecuado para sistema de sujeción de punto cero UNI lock con perno de sujeción UNI lock. Con un perno de sujeción adaptador adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero normales.

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma A Tamaño de sistema 80 mm
Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma A Tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

HH1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
41200-1207550400ASin protección contra torsión75-65015 A petición
41200-1207550401ACon protección contra torsión75-65015 A petición
41200-1210050400ASin protección contra torsión1002465015 A petición
41200-1210050401ACon protección contra torsión1002465015 A petición
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40