Escuadra de sujeción con y sin ranuras en Tfundición gris
01250

Escuadra de sujeción con y sin ranuras en T fundición gris

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Escuadra de sujeción con y sin ranuras en Tfundición gris
  • Escuadra de sujeción con y sin ranuras en Tfundición gris
  • Escuadra de sujeción con y sin ranuras en Tfundición gris
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.A petición:Otros anchos de ranura.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas:
+0,2 mm/ +0,5 mm
Superficies en bruto:
±2 mm

Planos (vista completa)

Escuadra de sujeción con y sin ranuras en Tfundición gris

Escuadra de sujeción sin ranuras en T, fundición gris

Más información

Planos

Escuadra de sujeción sin ranuras en T, fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónLL1BHSS1XCADAccesoriosPrecioPedir
01250-100125Sin ranura10040100125201010 119,82 €
01250-125160Sin ranura125100100160201010 152,35 €
01250-200250Sin ranura200120125250301515 258,85 €
01250-250300Sin ranura250200150300402020 494,03 €
01250-320370Sin ranura320280200370502525 1.242,45 €
01250-400450Sin ranura400280265450603030 1.734,99 €
01250-500550Sin ranura500360315550703535 2.703,80 €
01250-630640Sin ranura630520350640804035 3.390,11 €
01250-700750Sin ranura700600400750804040 3.910,75 €

Escuadra de sujeción con ranuras en T, fundición gris

Más información

Planos

Escuadra de sujeción con ranuras en T, fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónLL1BHH1SS1AXRanura en TCADAccesoriosPrecioPedir
01250-3203701CON RANURA EN T320280200370655025802514 1.653,65 €
01250-4004501CON RANURA EN T4002802654507560301003018 2.307,41 €
01250-5005501CON RANURA EN T5003603155507570351003518 3.379,76 €
01250-6306401CON RANURA EN T6305203506408080401603522 4.153,33 €
01250-7007501CON RANURA EN T70060040075013580401604022 4.665,10 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40