Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perfiles angulares 60°fundición gris
  • Perfiles angulares 60°fundición gris
  • Perfiles angulares 60°fundición gris
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas:
±0,25 mm
Superficies en bruto:
±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 01780 Perfiles angulares 60°fundición gris 225 kB

Planos

Perfiles angulares 60°fundición gris

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaL = longitudB

HH1SS1Filtro
01780-02X300/600100101,51002015
01780-05X300/600200197,52003224
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40