Descripción del artículo/Imágenes del producto

Base de acero
  • Base de acero
  • Base de acero
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1181.Versión:Acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Espesor: +0/-0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 01060 Base de acero 214 kB

Planos

Base de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLL1BB1SD

CADAccesoriosPrecioPedir
01060-01125100100801211 67,46 €
01060-021601401251001611 101,72 €
01060-032001801601402013 175,51 €
01060-042502202001802013 230,20 €
01060-053152802502202013 292,09 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40