Placas cuadradas procesadas por todos los ladosfundición gris y aluminio
01140

Placas cuadradas procesadas por todos los lados fundición gris y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Placas cuadradas procesadas por todos los ladosfundición gris y aluminio
  • Placas cuadradas procesadas por todos los ladosfundición gris y aluminio
  • Placas cuadradas procesadas por todos los ladosfundición gris y aluminio
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas:
Fundición gris: +0,2 mm / +0,5 mm
Aluminio: ±0,1 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +1/+5
De 201 mm a 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40

Planos

Placas cuadradas procesadas por todos los ladosfundición gris y aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Fundición gris
Referencia
Aluminio
L = longitudB

SFiltro
01140-01X01140-201X3004010
01140-02X01140-202X3005012
01140-03X01140-203X3006316
01140-04X01140-204X200/300/400/600/8008020
01140-05X01140-205X200/300/400/600/80010020
01140-06X01140-206X200/300/400/600/80016020
01140-061X01140-2061X200/300/400/600/80020020
01140-062X01140-2062X200/300/400/600/80025020
01140-07X01140-207X200/300/400/600/800/120012525
01140-08X01140-208X200/300/400/600/800/120020025
01140-081X01140-2081X200/300/400/600/800/120025025
01140-082X01140-2082X200/300/400/600/800/120031525
01140-09X01140-209X200/300/400/600/800/120016032
01140-10X01140-210X200/300/400/600/800/120025032
01140-101X01140-2101X200/400/600/800/120031532
01140-102X01140-2102X200/300/400/600/800/120040032
01140-11X01140-211X200/400/600/800/120020040
01140-12X01140-212X200/400/600/800/120025040
01140-120X-200/400/600/800/120031540
01140-121X-200/300/400/600/800/120040040
01140-13X-200/400/600/800/120031550
01140-131X-200/300/400/600/800/120050050
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40