Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pieza adicional con bola giratoria
  • Pieza adicional con bola giratoria
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida.
Indicación:Utilizable en
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 02210_A Pieza adicional con bola giratoria 123 kB

Planos

Pieza adicional con bola giratoria

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

F
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
02210-05Pieza adicional con bola giratoria30 29,07 €