norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Novedades

Soportes con bola oscilante

Los soportes con bola oscilante sirven como tope, apoyo y pieza de presión en la fabricación de herramientas y portapiezas. Se pueden utilizar como soporte y para sujetar piezas de trabajo brutas y procesadas.