|
|
02001_MSoportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14º y 20º,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero. Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión. Forma M con inserto de metal duro.Versión:Cuerpo bruñido, bola con acabado natural.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. Patente solicitada. En la rosca D2 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con bola oscilante y rosca exterior.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:- El soporte con bola oscilante es pivotante. - Soporte con gran fuerza de carga. - La junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. De este modo, se garantiza un funcionamiento seguro. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | α | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | T | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02001-9061 | M | 14° | 12 | M6 | 7 | 5 | 17,5 | 0,6 | 12,5 | 19,6 | 6 | 10 | 17 | 14 | | | 77.97 € | | 02001-906 | M | 14° | 16 | M6 | 7 | 5 | 17,5 | 0,6 | - | 19,6 | 6 | 10 | 17 | 14 | | | 77.83 € | | 02001-908 | M | 20° | 22 | M8 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 77.83 € | | 02001-9101 | M | 20° | 18 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | 20 | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 100.56 € | | 02001-910 | M | 20° | 22 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 100.11 € | | 02001-912 | M | 20° | 22 | M12 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 100.11 € | | 02001-9161 | M | 20° | 26 | M16 | 18 | 13 | 40 | 0,9 | 30 | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 | | | 129.81 € | | 02001-916 | M | 20° | 34 | M16 | 18 | 13 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 | | | 129.78 € | | 02001-920 | M | 20° | 34 | M20 | 18 | 13 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 | | | 129.78 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|