norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
02002_P

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape
del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02002_P Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano 155 kB

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1D2D3HH1WTØ de bolaCADAcc.PrecioPedir
02002-604X014P10M41014,54283,57 41.69 €
02002-604X027P10M41027,542897 44.02 €
02002-605X019P13M51319,55286,510 43.91 €
02002-605X028P13M51328,5528910 45.13 €
02002-606X023P17M616235287,513 47.50 €
02002-608X026P19M821266248,515 54.19 €
02002-610X030P24M102330624920 62.96 €