norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano
02003_E

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma E de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma E, endurecido, acabado natural.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02003_E Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano 148 kB

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3HH1H2TØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de
acero inoxidable
CADAcc.PrecioPedir
02003-217X022E17M610224107132807113-10102 69.22 €
02003-219X024E19M812244108153907113-12102 75.75 €
02003-224X028E24M1016284108205807113-16102 80.66 €
02003-230X030E30M1220304109239507113-20102 91.74 €
02003-236X036E36M122536410112813607113-25102 109.11 €