Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma F
  • Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma F
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma F de acero para herramientas.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma F, endurecido y bruñido.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D4L1L2L3Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAccesoriosPrecioPedir
02003-317X022F1710M622710132807113-1010  62,53 €
02003-319X024F1912M824810153907113-1210  67,69 €
02003-324X028F2416M1028810205807113-1610  75,11 €
02003-330X030F3020M1230910239507113-2010  83,38 €
02003-336X036F3625M123611102813607113-2510  100,74 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40