Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano
02003_K

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano
  • Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma K, POM.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma K de color blanco.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D4L1L2L3Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto POM
CADAccesoriosPrecioPedir
02003-717X022K1710M62271013407113-10109  54,13 €
02003-719X024K1912M82481015707113-12109  59,47 €
02003-724X028K2416M1028810201407113-16109  63,11 €
02003-730X030K3020M1230910232707113-20109  70,01 €
02003-736X036K3625M12361110284707113-25109  83,36 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40