norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
02006_P

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas
y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto.
La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02006_P Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano 138 kB

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

BD2D3HH1ESWSW1WØ de bolaCADAcc.PrecioPedir
02006-606X012P12M61012411,510-287 48.17 €
02006-606X025P25M61012411,510-287 48.92 €
02006-606X040P40M61012411,510-287 49.31 €
02006-608X012P12M81316,551513-2810 53.06 €
02006-608X025P25M81316,551513-2810 53.69 €
02006-608X040P40M81316,551513-2810 54.42 €
02006-610X015P15M101618519,61732813 61.74 €
02006-610X030P30M101618519,61732813 62.66 €
02006-610X050P50M101618519,61732813 63.64 €
02006-612X020P20M122121621,91952415 67.56 €
02006-612X040P40M122121621,91952415 68.55 €
02006-612X060P60M122121621,91952415 69.01 €
02006-616X025P25M162325627,72462420 77.23 €
02006-616X050P50M162325627,72462420 78.09 €
02006-616X080P80M162325627,72462420 79.53 €