Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas
y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto.
La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaForma
constructiva
D1D2

L1L2L3ESWSW1WØ de
bola
Filtro
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40