Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma C
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma C
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma C de acero para herramientas.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma C, endurecido y bruñido.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero
CADAccesoriosPrecioPedir
02007-110X015CM101015171019,6173131907113-10108  63,72 €
02007-110X030CM101030171019,6173131907113-10108  64,77 €
02007-110X050CM101050171019,6173131907113-10108  65,67 €
02007-112X020CM121220191021,9195153007113-12108  69,70 €
02007-112X040CM121240191021,9195153007113-12108  70,14 €
02007-112X060CM121260191021,9195153007113-12108  70,46 €
02007-116X025CM161625231027,7246205007113-16108  75,38 €
02007-116X050CM161650231027,7246205007113-16108  75,38 €
02007-116X080CM161680231027,7246205007113-16108  77,02 €
02007-120X030CM202030241034,6308238507113-20108  83,54 €
02007-120X060CM202060241034,6308238507113-20108  84,59 €
02007-120X100CM2020100241034,6308238507113-20108  87,86 €
02007-124X040CM242540301041,636102812107113-25108  101,03 €
02007-124X100CM2425100301041,636102812107113-25108  106,56 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40