Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma F
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma F
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma F de acero para herramientas.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma F, endurecido y bruñido.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAccesoriosPrecioPedir
02007-310X015FM101015171019,6173131907113-1010  71,63 €
02007-310X030FM101030171019,6173131907113-1010  72,67 €
02007-310X050FM101050171019,6173131907113-1010  73,55 €
02007-312X020FM121220191021,9195153007113-1210  77,52 €
02007-312X040FM121240191021,9195153007113-1210  77,97 €
02007-312X060FM121260191021,9195153007113-1210  78,25 €
02007-316X025FM161625231027,7246205007113-1610  86,94 €
02007-316X050FM161650231027,7246205007113-1610  86,94 €
02007-316X080FM161680231027,7246205007113-1610  88,56 €
02007-320X030FM202030241034,6308238507113-2010  96,46 €
02007-320X060FM202060241034,6308238507113-2010  97,51 €
02007-320X100FM2020100241034,6308238507113-2010  100,81 €
02007-324X040FM242540301041,636102812107113-2510  117,83 €
02007-324X100FM2425100301041,636102812107113-2510  123,36 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40