|
|
02007_MSoportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión. Inserto: Forma M de acero para herramientas con acanaladura de metal duro.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Bola endurecida con acabado natural. Inserto: Forma M bruñida.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables. La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | Referencia de la pinza | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02007-910X015 | M | 15 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 | | | 90.92 € | | 02007-910X030 | M | 30 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 | | | 92.22 € | | 02007-910X050 | M | 50 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 | | | 93.38 € | | 02007-912X020 | M | 20 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 | | | 98.31 € | | 02007-912X040 | M | 40 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 | | | 98.87 € | | 02007-912X060 | M | 60 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 | | | 99.25 € | | 02007-916X025 | M | 25 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 | | | 110.18 € | | 02007-916X050 | M | 50 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 | | | 110.18 € | | 02007-916X080 | M | 80 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 | | | 112.26 € | | 02007-920X030 | M | 30 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 | | | 123.04 € | | 02007-920X060 | M | 60 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 | | | 124.37 € | | 02007-920X100 | M | 100 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 | | | 128.54 € | | 02007-924X040 | M | 40 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25107 | | | 154.40 € | | 02007-924X100 | M | 100 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25107 | | | 161.41 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|