Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma M
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma M
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma M de acero para herramientas con acanaladura de metal duro.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma M bruñida.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma M

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D3L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAccesoriosPrecioPedir
02007-910X015MM10107,915171019,6173131907113-10107  71,84 €
02007-910X030MM10107,930171019,6173131907113-10107  72,89 €
02007-910X050MM10107,950171019,6173131907113-10107  73,78 €
02007-912X020MM12129,520191021,9195153007113-12107  77,68 €
02007-912X040MM12129,540191021,9195153007113-12107  78,12 €
02007-912X060MM12129,560191021,9195153007113-12107  78,43 €
02007-916X025MM161612,725231027,7246205007113-16107  87,08 €
02007-916X050MM161612,750231027,7246205007113-16107  87,08 €
02007-916X080MM161612,780231027,7246205007113-16107  88,71 €
02007-920X030MM202015,930241034,6308238507113-20107  97,22 €
02007-920X060MM202015,960241034,6308238507113-20107  98,28 €
02007-920X100MM202015,9100241034,6308238507113-20107  101,57 €
02007-924X040MM24251940301041,636102812107113-25107  122,00 €
02007-924X100MM242519100301041,636102812107113-25107  127,55 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40