Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma O
  • Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma O
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma O de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma O

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de diamante
CADAccesoriosPrecioPedir
02007-510X015OM101015171019,6173131907113-10105  68,66 €
02007-510X030OM101030171019,6173131907113-10105  69,44 €
02007-510X050OM101050171019,6173131907113-10105  70,25 €
02007-512X020OM121220191021,9195153007113-12105  75,76 €
02007-512X040OM121240191021,9195153007113-12105  76,59 €
02007-512X060OM121260191021,9195153007113-12105  76,99 €
02007-516X025OM161625231027,7246205007113-16105  83,61 €
02007-516X050OM161650231027,7246205007113-16105  84,38 €
02007-516X080OM161680231027,7246205007113-16105  85,61 €
02007-520X030OM202030241034,6308238507113-20105  93,43 €
02007-520X060OM202060241034,6308238507113-20105  94,65 €
02007-520X100OM2020100241034,6308238507113-20105  98,36 €
02007-524X040OM242540301041,636102812107113-25105  115,93 €
02007-524X100OM2425100301041,636102812107113-25105  121,30 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40