Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma C, bola de acero aplanada, plana
02008_C

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma C, bola de acero aplanada, plana
  • Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma C, bola de acero aplanada, plana
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero para herramientas.
Versión:Cuerpo tratado en caliente. Bola endurecida bruñida.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma C, bola de acero aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2LSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02008-112X025CM126256715 33,52 €
02008-112X035CM126356715 33,81 €
02008-112X050CM126506715 34,24 €
02008-116X025CM168,52581023 36,60 €
02008-116X035CM168,53581023 36,87 €
02008-116X050CM168,55081023 37,58 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40