Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior, forma F
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior, forma F
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero para herramientas.
Versión:Cuerpo tratado en caliente. Bola endurecida bruñida.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2LSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02008-312X025FM126256715 35,08 €
02008-312X035FM126356715 35,63 €
02008-312X050FM126506715 36,04 €
02008-316X025FM168,52581023 38,70 €
02008-316X035FM168,53581023 38,97 €
02008-316X050FM168,55081023 39,65 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40