Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma K
  • Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma K
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola con forma K de POM.
Versión:Cuerpo tratado en caliente.
Bola de POM blanco.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2LSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02008-712X025KM12625672 32,43 €
02008-712X035KM12635672 32,69 €
02008-712X050KM12650672 33,12 €
02008-716X025KM168,5258104 35,08 €
02008-716X035KM168,5358104 35,49 €
02008-716X050KM168,5508104 36,04 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40