|
|
02008_OSoportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bola: Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante. Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Bola: Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo. El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | DK | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02008-510X026 | O | 25 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 41.46 € | | 02008-510X036 | O | 35 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 41.91 € | | 02008-510X051 | O | 50 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 42.50 € | | 02008-512X027 | O | 25 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 46.09 € | | 02008-512X037 | O | 35 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 46.56 € | | 02008-512X052 | O | 50 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 47.22 € | | 02008-516X028 | O | 25 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 49.09 € | | 02008-516X038 | O | 35 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 49.46 € | | 02008-516X053 | O | 50 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 51.11 € | | 02008-520X033 | O | 30 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 56.25 € | | 02008-520X053 | O | 50 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 57.20 € | | 02008-520X073 | O | 70 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 61.23 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|