Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma O
  • Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma O
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma O

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2LL3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02008-510X026OM10626,51,555- 32,76 €
02008-510X036OM10636,51,555- 33,11 €
02008-510X051OM10651,51,555- 33,58 €
02008-512X027OM1282726715,4 36,41 €
02008-512X037OM1283726715,4 36,79 €
02008-512X052OM1285226715,4 37,32 €
02008-516X028OM161128381023,3 38,79 €
02008-516X038OM161138381023,3 39,09 €
02008-516X053OM161153381023,3 40,39 €
02008-520X033OM2014333101337,7 44,45 €
02008-520X053OM2014533101337,7 45,20 €
02008-520X073OM2014733101337,7 48,37 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40