Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma M
  • Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma M
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma M de acero para herramientas con acanaladura de metal duro.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma M bruñida.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma M

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D3L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAccesoriosPrecioPedir
02009-920X030MM20107,9301010133707113-10107  66,80 €
02009-920X050MM20107,9501010133707113-10107  67,69 €
02009-920X070MM20107,9701010133707113-10107  70,12 €
02009-924X040MM24129,5401010155507113-12107  80,37 €
02009-924X080MM24129,5801010155507113-12107  84,90 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40