Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 12°, forma C
  • Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 12°, forma C
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.3505.Versión:Cuerpo tratado en caliente, bola endurecida (50 - 55 HRC).Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas. También se pueden instalar en elementos de sujeción existentes, ver elemento de sujeción "arness", por ejemplo.

Bola asegurada contra torsiones.

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 12°, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1HH1Ø de
bola
TCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02080-106CM66,7137101310 18,83 €
02080-108CM86,7138101310 23,25 €
02080-110CM10101810161925 26,28 €
02080-112CM12101812161925 26,28 €
02080-116CM16202716243090 35,98 €
02080-120CM20202720243090 46,86 €