Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juego de bloques paralelos
  • Juego de bloques paralelos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y pulido.
Tolerancias en pares a una altura de 0,004 mm, tolerancia de medida nominal a una altura de ±0,004 mm. Tolerancia de medida nominal para las medidas B y L según DIN ISO 2768-m.
Indicación:El juego de bloques paralelos se suministra en cajas de madera con cubierta extraíble.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03212 Juego de bloques paralelos 275 kB

Planos

Juego de bloques paralelos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaContenido
por cada par
H x B x L
H
Tolerancia
del par T
H
Tolerancia de la
medida nominal
CADAccesoriosPrecioPedir
03212-0114 x 10 x 150
16 x 10 x 150
18 x 10 x 150
20 x 10 x 150
22 x 10 x 150
24 x 10 x 150
26 x 10 x 150
28 x 10 x 150
30 x 10 x 150
32 x 10 x 150
35 x 10 x 150
40 x 10 x 150
45 x 10 x 150
50 x 10 x 150
0,004±0,004 585,78 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40