Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pasadores cilíndricos con rosca interiorDIN 7979
  • Pasadores cilíndricos con rosca interiorDIN 7979
DescripciónMaterial:Acero para herramientas 1.2067.Versión:Superficie endurecida,
dureza 60 ±2 HRC, revenido, pulido y lapeado.
Indicación:Los pasadores cilíndricos con rosca interior se utilizan principalmente en agujeros ciegos. La superficie pulida impide que el aire se comprima en los agujeros ciegos.
La rosca sirve para alojar el extractor 03328.
Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie pulida
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03325 Pasadores cilíndricos con rosca interiorDIN 7979 108 kB

Planos

Pasadores cilíndricos con rosca interiorDIN 7979

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

DLD1TL1 aprox.L2 aprox.Filtro
03325-05X516/20/24/28/32/36/40/45M360,61,7
03325-06X616/18/20/24/28/32/36/40/45/50/55/60M460,82,1
03325-08X820/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M5812,6
03325-10X1020/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M6101,23
03325-12X1232/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M6101,63,8
03325-14X1432/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M8121,84
03325-16X1640/45/50/55/60/70/80/90/100/120M81224,7
03325-20X2045/50/55/60/70/80/90/100/120M10162,56
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40