Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mandriles de sujeción
  • Mandriles de sujeción
DescripciónMaterial:Carcasa de acero de construcción, tornillo con cabeza cónica de acero de cementación.Versión:Carcasa bruñida.
Tornillo con cabeza cónica templado por cementación.
Indicación:El mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.
Estructura baja: sin obstáculos por garras de sujeción.
Movimiento de sujeción con llave con macho hexagonal o de forma hidráulica.

* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar "D".
Montaje:Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá procesar entonces en un torno o en una fresadora sobre el diámetro interior de la pieza de trabajo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en una perforación o con pasadores de ajuste.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo con cabeza cónica
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03157 Mandriles de sujeción 296 kB

Planos

Mandriles de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD
mín.
D1D2D3
para tornillo
avellanado ISO 10642
D4
Tornillo con
cabeza cónica
HH1H2H3Ancho de llave
de tornillo con
cabeza cónica
Par de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
03157-0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 71,67 €
03157-04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 72,90 €
03157-06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 74,35 €
03157-0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 76,00 €
03157-062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 98,76 €
03157-10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 121,62 €
03157-1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 155,12 €
03157-12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 161,03 €
03157-16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 260,33 €
03157-163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 397,19 €
03157-163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 772,97 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40