Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma B
  • Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma B
  • Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma B
  • Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma B
DescripciónMaterial:Empuñadura y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión y abrazadera de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Accesorios:Cable de seguridad en espiral 03199-10200
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....

Planos

Perno de bloqueo de bola de acero inoxidable,
autobloqueante, forma B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaForma

DD1D2D3D4LL1L2L3L4SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
Filtro
03415-101205***B11,555,51018,310/15/20/25/305,92534,616,611515
03415-101206***B11,566,851018,310/15/20/25/30/35/40/45/506,82534,616,611622
03415-101508***B15,589,513,52420/25/30/35/40/45/507,83346,722,715838
03415-101510***B15,5101213,52420/25/30/35/40/45/50/608,93346,722,7151060
03415-102112***B221214,5203325/30/35/40/45/50/60/70/809,939,559,330,3211286
03415-102116***B221619203330/35/40/45/50/60/70/8013,139,559,330,32116153
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Perno de bloqueo de bola
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40