Descripción del artículo/Imágenes del producto

Brida de centrado con bolas
  • Brida de centrado con bolas
DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Versión:Cuerpo endurecido y bruñido. Bolas y hexágono endurecido y pulido.Indicación:Forma A: con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación:Para el posicionamiento centrado y la sujeción en agujeros ciegos. Manejo desde abajo, manual o automático, a través de sistema neumático o sistema hidráulico.Ventajas:- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
- Efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Ayuda de montaje:
espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03158_A Brida de centrado con bolas 368 kB

Planos

Brida de centrado con bolas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
AD
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWØ de
bola
Número de bolasF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,5 233,89 €
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,5 247,99 €
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,57434 274,99 €
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 305,83 €
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 336,66 €
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,5 367,49 €
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,5 403,51 €
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5126,510866,5 503,68 €
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,5131668 537,10 €
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,51316610 576,93 €
03158-0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,5 636,02 €

Otros artículos de esta categoría