Descripción del artículo/Imágenes del producto

Brida de centrado con tuerca hexagonal
  • Brida de centrado con tuerca hexagonal
DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Versión:Cuerpo endurecido y bruñido. Bolas y hexágono endurecido y pulido.Indicación:Forma B: con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación:Para el posicionamiento centrado y la sujeción en agujeros ciegos. Manejo desde abajo, manual o automático, a través de sistema neumático o sistema hidráulico.Ventajas:- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
- Efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Ayuda de montaje:
espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03158_B Brida de centrado con tuerca hexagonal 335 kB

Planos

Brida de centrado con tuerca hexagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
AD
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWØ de
bola
Número de 6 cantosNúmero de bolasF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,545,5-3-3,5 290,39 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547-3-4 318,67 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,5 352,06 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,5 380,31 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,5810-6-4,5 412,48 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,5810-6-6,5 447,14 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,5810-6-6,5 571,79 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,51613-6-8 601,35 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613-6-10 639,85 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616-6-12,5 700,28 €

Otros artículos de esta categoría