Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pasador de bloqueo de acero inoxidable
  • Pasador de bloqueo de acero inoxidable
  • Pasador de bloqueo de acero inoxidable
DescripciónMaterial:Pestillo de acero inoxidable 1.4308.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4305.
Manguito de acero inoxidable 1.4301 soldable.
Versión:Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Para soldar el pasador de bloqueo, recomendamos el soldeo en atmósfera protectora con un equipo de soldadura TIG.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03099 Pasador de bloqueo de acero inoxidable 317 kB

Planos

Pasador de bloqueo de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma
constructiva
DD1LL2BB1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03099-1080410E41038259361814 12,05 €
03099-1080510E51038259361,3814 12,05 €
03099-1080610E61038259361,8814 12,05 €
03099-1080512E51246,83010,83,681,3815 13,23 €
03099-1080612E61246,83010,83,681,8815 13,23 €
03099-1080812E81246,83010,83,682,3815 13,23 €
03099-1080616E61660,44014,44,8101,81535 14,44 €
03099-1080816E81660,44014,44,8102,31535 14,44 €
03099-1081016E101660,44014,44,8102,81535 14,44 €
03099-1080820E8207050186122,32060 17,19 €
03099-1081020E10207050186122,82060 17,19 €
03099-1081220E122070501861232060 17,19 €