Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pasador de bloqueo
  • Pasador de bloqueo
DescripciónMaterial:Pestillo 1.0503.
Clavija de bloqueo de acero, clase de resistencia 5.8.
Manguito 1.0403 soldable.
Versión:Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Para soldar el pasador de bloqueo, recomendamos el soldeo en atmósfera protectora con un equipo de soldadura TIG.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03099 Pasador de bloqueo 213 kB

Planos

Pasador de bloqueo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma E
Referencia
Forma F
D

D1LL2BB1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03099-08041003099-09041041038259361814
03099-08051003099-09051051038259361,3814
03099-08061003099-09061061038259361,8814
03099-08051203099-09051251246,83010,83,681,3815
03099-08061203099-09061261246,83010,83,681,8815
03099-08081203099-09081281246,83010,83,682,3815
03099-08061603099-09061661660,44014,44,8101,81535
03099-08081603099-09081681660,44014,44,8102,31535
03099-08101603099-091016101660,44014,44,8102,81535
03099-08082003099-0908208207050186122,32060
03099-08102003099-09102010207050186122,82060
03099-08122003099-091220122070501861232060