Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno de bloqueo, forma S
  • Perno de bloqueo, forma S
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Ojo de llave 1.4310, acabado natural.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado. El ojo de llave ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej., de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.A petición:Modelos especiales y anillos distanciadores.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03092_S Perno de bloqueo, forma S 112 kB

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
No endurecido
Forma
constructiva
DD1D4L1L2L4HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03092-400403092-0400403092-14004S4M8x11515613410131612
03092-410503092-0410503092-14105S5M10x12317715513171,3512
03092-420603092-0420603092-14206S6M12x1,52320817614191,8614
03092-430803092-0430803092-14308S8M16X1,528261023819242,31535
03092-441003092-0441003092-14410S10M20x1,5282812251022302,81534

Otros artículos de esta categoría