Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Perno de bloqueosin collar
  • Perno de bloqueosin collar
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Ojo de llave 1.4310, acabado natural.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado.
El ojo de llave ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej., de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03096 Perno de bloqueosin collar 244 kB

Planos (vista completa)

Perno de bloqueosin collar

Perno de bloqueo sin collar, forma T

Más información

Planos

Perno de bloqueo sin collar, forma T

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
No endurecido
Forma
constructiva
DD1D4L1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03096-300403096-0300403096-13004T4M8x115214161203094-90
03096-310503096-0310503096-13105T5M10x1232451,351203094-91
03096-320603096-0320603096-13206T6M12x1,5232861,861403094-92
03096-330803096-0330803096-13308T8M16x1,5283682,3153503094-93
03096-341003096-0341003096-13410T10M20x1,52840102,8153403094-94

Perno de bloqueo sin collar, forma U

Más información

Planos

Perno de bloqueo sin collar, forma U

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
No endurecido
Forma
constructiva
DD1D4L1HSWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03096-400403096-0400403096-14004U4M8x11521413161203094-90
03096-410503096-0410503096-14105U5M10x123245171,351203094-91
03096-420603096-0420603096-14206U6M12x1,523286191,861403094-92
03096-430803096-0430803096-14308U8M16x1,528368242,3153503094-93
03096-441003096-0441003096-14410U10M20x1,5284010302,8153403094-94