Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03000-03M31,570,40,41,53 0,91 €
03000-04M42,590,80,6410 0,70 €
03000-05M53120,90,8611 0,70 €
03000-06M63,51411913 0,70 €
03000-08M85161,51,21530 0,93 €
03000-10M1061921,62035 0,97 €
03000-12M128222,523055 1,50 €
03000-16M1610243,52,565125 1,98 €
03000-20M2012304,52,580160 2,97 €