Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03000-404M42,5160,80,6410 0,87 €
03000-405M53200,90,8611 0,87 €
03000-406M63,52511913 0,87 €
03000-408M85301,51,21530 1,17 €
03000-410M1063521,62035 1,30 €
03000-412M128402,523055 1,87 €
03000-416M1610453,52,565125 2,54 €