Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03001-03M31,5740,40,41,530,10,07 1,36 €
03001-04M42,5950,80,64100,180,12 1,22 €
03001-05M531260,90,86110,120,08 1,23 €
03001-06M63,5147119130,430,21 1,28 €
03001-08M851681,51,215301,090,37 1,54 €
03001-10M10619921,620351,360,62 1,59 €
03001-12M12822102,5230552,031,36 3,21 €
03001-16M161024143,52,5651253,952,95 4,70 €