Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acabado natural. Bola endurecida.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03011-03M31,5740,40,41,530,10,07 2,84 €
03011-04M42,5950,80,64100,180,12 2,66 €
03011-05M531260,90,86110,120,08 2,69 €
03011-06M63,5147119130,430,21 2,69 €
03011-08M851681,51,215301,090,37 3,42 €
03011-10M10619921,620351,360,62 3,86 €
03011-12M12822102,5230552,031,36 5,83 €
03011-16M161024143,52,5651253,952,95 7,92 €