Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03020-104AceroM41,891,50,6310 0,89 €
03020-105AceroM52,41220,8310 0,89 €
03020-106AceroM62,71421410 0,94 €
03020-108AceroM841621,2715 1,12 €
03020-110AceroM104,5192,51,6916 1,16 €
03020-112AceroM126223,521426 1,66 €
03020-116AceroM168,5244,52,52250 2,21 €
03020-120AceroM2010306,52,53060 3,46 €