Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03021-205M52,412620,89250,120,08 1,39 €
03021-206M62,71472111250,440,21 1,41 €
03021-208M8416821,222431,10,38 1,61 €
03021-210M104,51992,51,620541,360,62 1,69 €
03021-212M12622103,5236942,111,41 3,30 €
03021-216M168,524144,52,5601103,993,05 4,82 €