Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
03026

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos (vista completa)

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03026-04M41,8951,50,66200,180,12 2,58 €
03026-05M52,412620,86200,120,08 2,60 €
03026-06M62,7147217200,440,21 2,71 €
03026-08M8416821,215301,10,38 3,42 €
03026-10M104,51992,51,620351,360,62 3,90 €
03026-12M12622103,5230552,111,41 6,19 €
03026-16M168,524144,52,5451003,953,05 8,34 €

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03026-104M41,8951,50,63100,180,12 2,93 €
03026-105M52,412620,83100,120,08 2,98 €
03026-106M62,7147214100,440,21 2,98 €
03026-108M8416821,27151,10,38 3,74 €
03026-110M104,51992,51,69161,360,62 4,21 €
03026-112M12622103,5214262,111,41 6,58 €
03026-116M168,524144,52,522503,953,05 9,23 €

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03026-205M52,412620,89250,120,08 3,01 €
03026-206M62,71472111250,440,21 3,01 €
03026-208M8416821,222431,10,38 3,77 €
03026-210M104,51992,51,620541,360,62 4,27 €
03026-212M12622103,5236942,111,41 6,68 €
03026-216M168,524144,52,5601103,993,05 9,37 €