Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03030-203M31,590,41,557 1,77 €
03030-204M42,5100,821222 1,36 €
03030-205M53140,92,51930 1,36 €
03030-206M63,515132840 1,36 €
03030-208M85181,544773 1,75 €
03030-210M106232566100 1,98 €
03030-212M128262,5666120 2,60 €
03030-216M1610333,5890180 3,45 €
03030-220M2012434,510115240 4,62 €
03030-224M2415485,512130270 8,02 €