Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03030-404M42,5160,82410 1,66 €
03030-405M53200,92,5611 1,66 €
03030-406M63,52513913 1,66 €
03030-408M85301,541530 2,07 €
03030-410M10635252035 2,30 €
03030-412M128402,563055 3,06 €
03030-416M1610453,5865125 4,00 €