Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03031-03M31,5940,41,51,530,10,07 2,14 €
03031-04M42,51050,824100,180,12 1,84 €
03031-05M531460,92,56110,120,08 1,81 €
03031-06M63,5157139130,440,21 1,75 €
03031-08M851881,5415301,10,38 2,10 €
03031-10M1062392520351,30,6 2,29 €
03031-12M12826102,56305521,3 3,90 €
03031-16M161033143,58651253,93 5,57 €