Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03031-203M31,5940,41,5570,10,07 2,44 €
03031-204M42,51050,8212220,180,12 1,94 €
03031-205M531460,92,519300,120,08 1,91 €
03031-206M63,51571328400,440,21 1,94 €
03031-208M851881,5447731,10,38 2,37 €
03031-210M10623925661001,30,6 2,59 €
03031-212M12826102,566612021,3 4,34 €
03031-216M161033143,58901803,93 6,16 €