Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03035-03M31,590,41,51,53 3,97 €
03035-04M42,5100,82410 3,36 €
03035-05M53140,92,5611 3,36 €
03035-06M63,51513913 3,36 €
03035-08M85181,541530 3,65 €
03035-10M10623252035 4,24 €
03035-12M128262,563055 5,62 €
03035-16M1610333,5865125 8,91 €
03035-20M2012434,51080160 11,11 €
03035-24M2415485,51290180 18,32 €